??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BES 516-105-S4-C
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Sensori induttivi
Lista materiale
BALLUFF BES 516-105-S4-C
VERF
Disponibilità
Non più disponibile
BC
Codice d'ordine
BES015N
TC
descrizione
BES 516-105-S4-C
PX
Vista prodotto
40446_00
ROT
Rotazione
°
NPOS
Nut position
TECH
Dettagli tecnici
Dettagli tecnici
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Famiglia prodotto
Induktive Standardsensoren
BFORM
Forma costruttiva
M18x1
W
Peso
0.059 kg
TRAFFIC
numero di costumi
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 83 mm, Style Housing = M18x1, Installation = for flush mounting, Range = 5 mm, Switching output = PNP normally open/normally closed (NO/NC), Switching frequency = 500 Hz, Housing material = Brass, nickel-plated, Material sensing surface = PA 12, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice